Marque:
Burndy
No de catalogue:
1PBS350
Features: UV Rated Plastisol Covered AL6061-T6 Aluminum Body Saves Time By Eliminating The Need For Taping, Oxide Inhibitor Pre-Installed Inhibits Moisture And Contaminants From Entering The Contact Area, Range-Taking Capability Reduces The Number Of Connectors Carried In Inventory, UL486B Listed, AL9CU, 600 V 90 DEG C, UNITAP Rated For Code Conductor Only, Torque: 275 IN-LB, Wire Entry: In-Line, Conductor Size (run - Range): 10 AWG - 350 KCMIL, Hex Size (key): 5/16 IN, Number Of Ports: 2, Wire Strip Length: 1-3/8 IN, Type Of Insulation: UV Rated Plastisol
Application
Attribut physique - Nombre de vis
Catalog Number
Clé hexagonale
Couple de serrage recommandé en lb-pi
Indicateur EU RoHs
Isolation
Marque des goujons
Matériau
Matériel - quincaillerie
Nom de commerce
Nombre de ports
Plaqué
Températures nominales
Type
Type d'isolant
Type de connecteur
Type de placage
UPC
UPC 12 Digit
Dimension - Hauteur en millimètres
Dimension - Hauteur en pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
Dimension - Largeur (pouces)
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
Dimension - Largeur en millimètres
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
Dimension - Taille de la vis en pouces
Tension maximale
Conducteurs - AL plage de tailles Str
Conducteurs - AL taille Str
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
Tailles (calibres) de conducteurs
Type de conducteur
Certification - cULus
Certification - ETL
Certification - Homologué CSA
Certification - Reconnaissance UL
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Enregistré UL
Normes - Conformité RoHS