Boîtes non-métalliques, Boîtes de dispositifs. Pour utilisation avec câble sous gaine non métallique, à bride avec pare-vapeur, 53 po cu. In, 3-groupes avec support affleurant, retrait de 1/2 pouce, 12 serre-câbles.
- Pinces auto-serrantes pour l'entrée des fils
- La bride pare-vapeur/air et le joint d'entrée des fils intégré permettent des économies d'énergie supérieures et une installation rapide
- Installation mains libres pour les cloisons sèches de 1/2", 5/8" ou 3/4"
- Vis de mise à la terre montée à l'avant avec tête combinée droite/Robertson