HUBBELL CANADA
WBP_20405_PRODIMAGE
WBP_20405_PRODIMAGE

Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1-groupe, pour coupure de courant 30A, taille standard, fonte d'aluminium

Marque:

Bryant

No de catalogue:

20406

Plaques murales et boîtiers, couvercles anti-intempéries, 1-groupe, pour coupure de courant 30A, taille standard, fonte d'aluminium.

Standard Product

Détails du produit

Général

Application

Power Interrupting Series

Catalog Number

20406

Construction

Cast

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum, Cast

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical Mounted

Nombre de prises de sortie

For 30A

Ouvertures défonçables

None

Type

For Power Interrupting Devices

Type

Weatherproof Cover

Type d'article

Non-Weatherproof Covers

UPC

781786618466

Dimensions

Taille de l'afficheur

1-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

5

Ressources et téléchargements

Spécifications