HUBBELL CANADA
WBP_20509002_PRODIMAGE
WBP_20509002_PRODIMAGE
play
Kellems Wire Management Solutions

Kellems Wire Management, joint torique d'étanchéité, acier zingué avec anneau en néoprène, 1/2".

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

20509001

Joint torique d'étanchéité Kellems®, acier zingué avec anneau en néoprène, ½".

Standard Product

Détails du produit

Général

Application

Weatherproofing

Catalog Number

20509001

Construction

Fabricated

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Metal Clad

Série

Accessories

Spécifications

  • NPT Hub Size - 1/2 Inch
  • Thickness Inches (mm) - .16" (3.2)

Type

Sealing O-Ring

Type d'article

Metal Clad Sealing O-Rings

UPC

783585326788

Dimensions

Diamètre - Intérieur

0.8 in

Diamètre extérieur

1.08 in

Taille de l'afficheur

1/2"

Taille du moyeu

1/2 "

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

0.16 in (3.2 mm)

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

47600

Quantité dans l'emballage

100