HUBBELL CANADA
252S
252S
play
RACO: STAB-IT® II Boxes
Stab-It II top KO
+2
Stab-It II cable clamp

Boîte carrée de 4-11/16 po. Boîtier carré, 2-1/8 po Profondeur (1) Connecteur STAB-IT®II avec queue de cochon

Marque:

Raco

No de catalogue:

252S

Nom de la collection:

STAB-IT® II

Boîte carrée de 4-11/16 po. Boîtier carré, 2-1/8 po Profondeur (1) Connecteur STAB-IT®II avec queue de cochon.

  • Conçu pour une installation rapide des câbles flexibles, MC, MCI, MCI-A, MC-PCS, CA et HCF
  • Accepte les câbles de 14/2 à 10/3 pour la plupart des types de câbles
  • 3 fois plus rapide que les connecteurs traditionnels
  • Les boîtiers de 4-11/16 po carrés ont 2-1/8 po de profondeur
  • Chaque connecteur STAB-IT® II peut recevoir trois câbles
  • UL est homologué pour une utilisation sans douille en plastique (sauf pour CA). Chaque connecteur STAB-IT® II peut recevoir trois câbles
  • homologué UL pour utilisation sans douille en plastique (sauf pour le câble CA)
  • Queue de cochon solide #12 de 8 po préinstallée pour une installation plus rapide
  • Convient pour utilisation sans cavalier de liaison dans les circuits jusqu'à 600 volts
  • Conception améliorée permettant de retirer facilement chaque câble, ce qui permet de réutiliser le connecteur
  • Conçu aux É.-U.

Détails du produit

Général

Application

Commercial

Catalog Number

252S

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

(1) 1/2", (10) 1/2 - 3/4" TKO, (1) 3/4 - 1" TKO

Résistance au feu

No

Serres-câbles

1

Système de câblage

Flex

Type

Box

Type de support

No Bracket

UPC

050169995464

Dimensions

Capacité en pieds cubes

42

Élévation du sol

Yes

Hauteur

4.685 in

Largeur

4.685 in

Poids

1.231 lb

Profondeur actuelle

2.125 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1200

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25

Ressources et téléchargements

Spécifications

Certifications

Dessins de vente

Vidéos

play
RACO: STAB-IT® II Boxes

Modèles 3D

[FR] SDS

[FR] Terms and Conditions