HUBBELL CANADA
252SCM
252SCM
play
RACO: STAB-IT® II Boxes
Stab-It II top KO
Stab-It II cable clamp

Boîte carrée de 4-11/16 po. Boîtier carré, 2-1/8 po. Profondeur (1) Connecteur STAB-IT® avec queue de cochon et gestion des câbles

Marque:

Raco

No de catalogue:

252SCM

Nom de la collection:

STAB-IT® II

Boîte carrée de 4-11/16 po. Boîtier carré, soudé avec connecteur STAB-IT®, 2-1/8 po. Profondeur, avec terre, 8 po. #12 queue de cochon en cuivre massif, UBS, support M, attache de gestion de câbles.

  • Conçu pour une installation rapide des câbles flexibles, MC, MCI, MCI-A, MC-PCS, CA et HCF
  • Accepte les câbles de 14/2 à 10/3 pour la plupart des types de câbles
  • 3 FOIS PLUS RAPIDE que les connecteurs traditionnels
  • Les boîtiers de 4-11/16 po carrés ont 2-1/8 po de profondeur
  • Chaque connecteur STAB-IT® II peut accueillir trois câbles
  • Comprend une pince de gestion de câble intégrée, offrant un premier moyen de soutien
  • Les boîtiers de 4-11/16 po carrés ont 2-1/8 po de profondeur. Chaque connecteur STAB-IT® II peut accueillir trois câbles
  • Comprend une pince de gestion des câbles intégrée, offrant un premier moyen de soutien
  • Répertorié UL pour utilisation sans bague de plastique (sauf pour le câble CA)
  • Queue de cochon solide #12 de 8 po préinstallée pour une installation plus rapide
  • Les boîtes de 4-11/16 po de côté ont une profondeur de 2-1/8 po et comprennent 1 connecteur STAB-IT® II. queue de cochon #12 solide pour une installation plus rapide
  • Convient pour une utilisation sans cavalier de liaison dans les circuits jusqu'à 600 volts
  • Conception améliorée permettant à chaque câble d'être facilement retiré, ce qui permet de réutiliser le connecteur
  • Conçu aux États-Unis.

Détails du produit

Général

Application

Commercial

Catalog Number

252SCM

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

(1) 1/2", (10) 1/2 - 3/4" TKO, (1) 3/4 - 1" TKO

Résistance au feu

Yes

Serres-câbles

1

Système de câblage

Flex

Type

Box

Type de support

No Bracket

UPC

050169995471

Dimensions

Capacité en pieds cubes

42

Élévation du sol

Yes

Hauteur

4.685 in

Largeur

4.85 in

Poids

1.306 lb

Profondeur actuelle

2.125 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1200

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25

Ressources et téléchargements

Spécifications

Manuels d'installation

Certifications

Dessins de vente

Vidéos

play
RACO: STAB-IT® II Boxes

Modèles 3D

[FR] SDS

[FR] Terms and Conditions