5 po. Protecteur de câble PUZZLE-PLATE.
- La conception innovatrice à emboîtement ne permet pas la pénétration de clous ou de vis dans les espaces ou les trous
- Construction en acier prégalvanisé pour une protection accrue contre la corrosion
- Aucune quincaillerie supplémentaire n'est requise, il suffit de positionner et de marteler les montants
- La caractéristique unique d'emboîtement permet à l'installateur d'augmenter facilement la zone à protéger
- Des pointes de 1/2 po sont utilisées pour la fixation aux montants de bois
- Protection des fils et des câbles pour les câbles à gaine non métallique dans les montants de bois
- La configuration en casse-tête permet d'emboîter deux plaques ou plus lorsqu'une protection supplémentaire est requise. Élimine les interstices lorsque deux plaques ou plus sont utilisées
- Acier pré-galvanisé de 0,051 po d'épaisseur.