Marque:
Killark
No de catalogue:
2GCBB-20Q13
Convient pour une utilisation intérieure/extérieure, principalement pour fournir un degré de protection contre la pluie, la neige fondue et les dommages causés par la formation de glace à l'extérieur.
Application
Catalog Number
Indicateur EU RoHs
Matériau
Nombre de pôles
Série
Température max. de fonctionnement (°C)
Type
Type d'armoire
Type de montage
UPC
Diamètre - Intérieur
Dimensions
Hauteur
Largeur
Longueur
Poids
Poids brut de l'emballage
Profondeur
Fréquence nominale
Classe NEMA nominale
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « UL »