HUBBELL CANADA
WBP_31518105BPK100_PRODIMAGE
WBP_31518105BPK100_PRODIMAGE
play
Kellems Wire Management Solutions

Kellems Wire Management, Accessoires pour connecteurs de câbles, Bague de remplacement, .500"-.625", Néoprène.

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

31518117BPK100

Kellems® Bague de remplacement pour connecteur de cordon, néoprène 0,500"- 0,625".

Bulk Packed 100

Détails du produit

Général

Application

Replacement Bushings

Catalog Number

31518117BPK100

Code de couleur

Brown

Conditions environnementales

Weather Resistant

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Série

Accessories

Spécifications

  • Accessory Type - Bushings
  • Cord Diameter Inches (mm) - .500"-.625" (12.7-15.8)
  • Form Size - F3
  • NPT Hub Size - 1/2 Inch, 3/4 Inch
  • Packaging - Bulk packed 100 per carton

Type

Bushings

Type d'article

Cord Connector Accessories

UPC

783585022598

Dimensions

Taille de l'afficheur

1/2" and 3/4" Form 3

Taille du moyeu

1/2", 3/4"

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.5-0.625 in (12.7-15.8 mm)

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10