HUBBELL CANADA
WBP_3433_PRODIMAGE
WBP_3433_PRODIMAGE

Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 30A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 4-fils non mis à la terre, non-NEMA

Marque:

Bryant

No de catalogue:

3433

Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 30A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 4-fils non mis à la terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc.

  • La face et le corps comportent des clés d'alignement pour faciliter l'assemblage
  • L'ampérage, la tension et la configuration NEMA sont imprimés sur la face pour faciliter l'identification
  • Construction en nylon trempé résistant aux chocs et aux produits chimiques
  • La prise de cordon interne "auto-centrante" Triple Grippe-câble® avec conception de "dents de rayon" permet de retenir le cordon en toute sécurité.

Standard Product

Détails du produit

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

3433

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nombre de pôles

4-Pole

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Internal Cord Clamp

Type

Connector Body

Type d'article

30A Triple Gripper Nylon Connector Non-NEMA

UPC

781786619944

Dimensions

Dimensions

2.13 po x 2.13 po x 3.90 po

Hauteur

3.9 in

Largeur

2.13 in

Longueur

2.13 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

3 Phase Y 120/208 VAC

Tension nominale

3 Phase Y 120/208 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de conducteurs

4-Wire Non-Grounding

Nombre de fils

4-Wire

Plage de conducteurs

#12 AWG to #8 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements

Spécifications