Stainless Steel Twin L Die, Index 34AH
Demander un devis
Marque:
Burndy
No de catalogue:
34AH60
Prop 65 Notice
Stainless Steel Twin L Die, Fargo, Index 34AH.
Détails du produit
Ressources et téléchargements
Détails du produit
General
Application
Crimping
Application - For Use On
Use with Y60LW, Y60BHU, Y60BHUD
Crimp Force Capacity
60 ton
Die Index
34AH
Die Type
L Die
Type
Die
UPC
621945436169
UPC 12 Digit
6219454361699
Certifications And Compliance
Standards - RoHS Compliance Status
CM
Logistics
Carton Quantity
1
Package Contents
Die only
Pallet Quantity
891
Ressources et téléchargements
Avis aux clients
Prop 65 Notice
Spécifications
34AH60 Specification Sheet
Catalogues
Full Line BURNDY Catalog
Dessins de vente
Tout télécharger
50052514
50052514