HUBBELL CANADA
BUR_PPHID-268052_FWSS
BUR_PPHID-268052_FWSS

38FWSS

Marque:

Burndy

No de catalogue:

38FWSS

Rondelle plate 3/8 en acier inoxydable.

  • Stainless Steel hardware is manufactured from 18-8 non-magnetic material
  • Nut surfaces and bolt heads have American National Coarse Series, Class #2 fit

Détails du produit

Général

Catalog Number

38FWSS

Matériau

STAINLESS STEEL

UPC

781810214336

Dimensions

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Certifications et conformité

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Ressources et téléchargements