38X125HSSB, 3/8" x 1-1/4" Hex Bolt, Stainless Steel
Demander un devis
Marque:
Burndy
No de catalogue:
38X125HSSB
Prop 65 Notice
3/8 x 1.25 Stainless Steel Bolt.
Détails du produit
Ressources et téléchargements
Détails du produit
General
Material
STAINLESS STEEL
UPC
781810012314
UPC 12 Digit
7818100123144
Dimensions
Dimension - B Length fraction
1-1/4 in
Dimension - B Length inch
1.25 in
Dimension - Bolt Size fraction
3/8
Dimension - Thread Size
3/8-16
Dimension - Threads per inch
16
Certifications And Compliance
Certification - CSA Approved
No
Standards - RoHS Compliance Status
CM
Ressources et téléchargements
Avis aux clients
Prop 65 Notice
Catalogues
Full Line BURNDY Catalog
Dessins de vente
Tout télécharger
50047604
50047604