50FWA, 1/2" Flat Washer, Aluminum
Demander un devis
Marque:
Burndy
No de catalogue:
50FWA
1/2 Aluminum Flat Washer.
Détails du produit
Ressources et téléchargements
Détails du produit
General
Material
ALUMINUM
UPC
781810254912
Dimensions
Dimension - Bolt Size fraction
1/2
Certifications And Compliance
Certification - CSA Approved
No
Certification - ETL
No
Standards - RoHS Compliance Status
CM
UL Listed
No
Ressources et téléchargements
Catalogues
Full Line BURNDY Catalog