50SGSWMD
Demander un devis
Marque:
Burndy
No de catalogue:
50SGSWMD
Rondelle fendue en acier galvanisé 1/2.
Détails du produit
Ressources et téléchargements
Détails du produit
Général
Matériau
GALVANIZED STEEL
Type de connecteur
Washer - Split
UPC
781810806890
Dimensions
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.873
Dimension - Diamètre intérieur en pouces
0.518
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Certifications et conformité
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Ressources et téléchargements
Catalogues
Full Line BURNDY Catalog
Dessins de vente
50001452