HUBBELL CANADA
Image of 50X225OSBET 50X225OSBET
Image of 50X225OSBET 50X225OSBET

50X225OSBET

Marque:

Burndy

No de catalogue:

50X225OSBET

Boulon à tige ovale 1/2 x 2,25 en tôle d'étain électrolytique.

Détails du produit

Général

Catalog Number

50X225OSBET

Matériau

SILICON BRONZE

UPC

781810355312

Dimensions

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Certifications et conformité

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

29600

Quantité dans l'emballage

100

Ressources et téléchargements