HUBBELL CANADA
Made in Canada
Made in Canada
[FR] Discontinued

52151KSB

Marque:

TradeSelect

No de catalogue:

52151KSB

Boîte carrée 4 po., 1-1/2 po. de profondeur, 21 po. cu, avec support latéral, vis de terre soulevée, vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po.,, 1/2 et 3/4 po. KO(emballage de 40).

Détails du produit

Général

Application

Boxes are installed in ceiling or wall junctions. Square boxes are used where multiple conductor runs are split into two or more directions to bring power to a number of electrical devices.

Catalog Number

52151KSB

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

6 x 1/2 in, 6 x ½-3/4 in Comb ination

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

4 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Retrait du support

0.4375

Système de câblage

Conduit

Type

Square Box, Box

Type de support

SB, Side Bracket

UPC

626463001851

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

0.58 lb

Profondeur actuelle

1.5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1440

Quantité dans l'emballage

40

Ressources et téléchargements