Marque: Bryant
No de catalogue: 5261IGGRY
Application
Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade
Catalog Number
5261IGGRY
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Série
Straight Blade
Type
Finder Groove Face
Type
Single Receptacle
Type d'article
Single
UPC
781786714021
Dimensions
3.28 po x 1.38 po x 0.91 po
Hauteur
0.91 in
Largeur
1.38 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.1 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
5-15R
Quantité dans l'emballage
10