HUBBELL CANADA
5269-7
5269-7
[FR] Clearance

Couvercles étanches, 1/2 po NPT, Bronze, 75 sachets de 4

Marque:

Bell

No de catalogue:

5269-2

Couvercles étanches, 1/2 po NPT, Bronze, 75 sachets de 4.

  • Construction non métallique
  • filetage 1/2 po Filetage NPT
  • 4 bouchons par sachet, 75 sachets au total
  • * Commandez uniquement par quantités de sachets standard - pas par pièce.

Détails du produit

Général

Catalog Number

5269-2

Construction

Nonmetallic

Couleur

Bronze

Indicateur EU RoHs

Yes

Type

Closure Plugs

Type d'accessoire

Weatherproof box/cover

UPC

050169526927

Dimensions

Dimensions

0.313 po x 0.813 po x 0.813 po

Hauteur

0.813 in

Largeur

0.813 in

Longueur

0.313 in

Poids

0.024 lb

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Logistique

Emballage standard

75

Nombre d'unités sur la palette

12375

Quantité dans l'emballage

75

Type d'emballage

Polybag

Ressources et téléchargements