HUBBELL CANADA
5269-6
5269-6

Couvercles étanches, 1/2 po NPT, blanc, cartonné

Marque:

Bell

No de catalogue:

5269-6

Couvercles étanches, 1/2 po NPT, blanc, cartonné.

  • Construction non métallique
  • Filetage 1/2 po Filetage NPT
  • ** Commandez uniquement par quantités de cartes d'emballage standard - pas par pièce

Détails du produit

Général

Catalog Number

5269-6

Construction

Nonmetallic

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Closure Plugs

UPC

050169526965

Dimensions

Dimensions

0.313 po x 0.813 po x 0.813 po

Hauteur

0.813 in

Largeur

0.813 in

Longueur

0.313 in

Poids

0.3 lb

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3888

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

12

Type d'emballage

Carded

Ressources et téléchargements