HUBBELL CANADA
Hubbell Canada_52C13_image
Hubbell Canada_52C13_image
play
3D View
Made in Canada

52C13

Marque:

TradeSelect

No de catalogue:

52C13

Couvercle carré 4 po., soulevé 1/2 po., 3.5 po. cu., pour un dispositif (emballage de 50).

Self-tapping screws virtually eliminate stripping, 52 series boxes are designed for use with 52 series boxes

Détails du produit

Général

Application

Covers are used to close an outlet box. Raised device covers are used for mounting switches or receptacles.

Catalog Number

52C13

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Marque des goujons

tradeSELECT

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Mudring, Cover

Type de support

No Bracket

UPC

626463002322

Dimensions

Élévation du sol

No

Poids

0.19 lb

Profondeur actuelle

0.5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9450

Quantité dans l'emballage

50

Ressources et téléchargements

Modèle AR 3D