HUBBELL CANADA
Hubbell Canada_52-c-49-1 copy
Hubbell Canada_52-c-49-1 copy

52C491

Marque:

TradeSelect

No de catalogue:

52C491

Couvercle carré 4 po., revêtement de carrelage de 1 po., 6.8 po. cu., avec un dispositifs (emballage de 25).

  • Les fentes de montage inclinées compensent jusqu'à 12 degrés en cas de désalignement de la boîte
  • Comprend le matériel nécessaire pour le montage du récipient
  • Accepte le récipient simple de 2.141 po de diamètre
  • Instructions d'installation sur le sac polybag
  • capacité de 10.3 po cu.

Les vis autotaraudeuses éliminent pratiquement tout risque de dénudage. Les boîtiers de la série 52 sont conçus pour être utilisés avec des boîtiers de la série 52.

Détails du produit

Général

Application

Les boîtiers en cours d'usage servent à fermer une boîte de sortie. Les couvercles en cours d'usage sont utilisés pour monter des interrupteurs ou des prises.

Catalog Number

52C491

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Dessiné

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

tradeSELECT

Matériau

Acier

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Pouvant être teint ou peint

Non

Type

Boue, couverture

UPC

626463002612

Dimensions

Augmentation de la hauteur

1 in

Capacité en pieds cubes

7.5 cu.in

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Poids

0.3 lb

Profondeur

1 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3750

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging

Ressources et téléchargements