HUBBELL CANADA
Hubbell Canada_54151MSB_1
Hubbell Canada_54151MSB_1
play
3D View
Made in Canada

54151MSB

Marque:

TradeSelect

No de catalogue:

54151MSB

Boîte octogonale 4 po. pour colombage d'acier, 1-1/2 po. de profondeur, 15 po. cu., avec support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 25).

Combination screw heads provide for faster installation, Self-tapping screws virtually eliminate stripping

Détails du produit

Général

Application

Steel stud boxes are used in Commercial, Residential and Industrial construction.

Catalog Number

54151MSB

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Marque des goujons

tradeSELECT

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

2 x 1/2 in, 4 x ½-3/4 in Comb ination

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Retrait du support

0.4375

Système de câblage

Non-Metallic Sheathed (NMD) 14/2 8/3

Type

Octagonal Box, Box

Type de support

MSB, for Steel Stud

UPC

626463001998

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

0.5 lb

Profondeur actuelle

1.5 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

NMD Clamp

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

875

Quantité dans l'emballage

25

Ressources et téléchargements

Modèle AR 3D