Marque:
TradeSelect
No de catalogue:
54531
Flat sides provide excellent contact for locknuts, External ears are used to nail the ring to the wood form, Ears on inside of box are for fixtures, Waxed fixture ears prevent concrete from interfering with the threads, The top-cover is removable for before-pour work, Rugged metallic construction
Application
Catalog Number
Couleur
Extrudé ou soudé
Marque des goujons
Matériau
Montage multiplex possible
Oreilles de blocage
Ouvertures défonçables
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
Système de câblage
Type
Type de support
UPC
Élévation du sol
Poids
Profondeur actuelle
Enregistré pour certification
Norme(s) de l'industrie
Nombre d'unités sur la palette
Quantité dans l'emballage