HUBBELL CANADA
Hubbell Canada_54C64_image
Hubbell Canada_54C64_image
Made in Canada

54C64

Marque:

TradeSelect

No de catalogue:

54C64

Couvercle de boîtes octogonale 4 po., pour prise 1.40 po. (emballage de 50).

Rugged metallic construction

Détails du produit

Général

Application

Covers are used to close an outlet box. Switches or receptacles may be installed into octagon boxes by using covers 54-C-62, 54-C-64, 54-C-65 or 54-C-94.

Catalog Number

54C64

Couleur

Gris

Marque des goujons

tradeSELECT

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Flat Cover, Cover

Type de support

No Bracket

UPC

626463000465

Dimensions

Élévation du sol

No

Poids

0.15 lb

Profondeur actuelle

0.051 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9450

Quantité dans l'emballage

50

Ressources et téléchargements