HUBBELL CANADA
Hubbell Canada_55151-kbar
Hubbell Canada_55151-kbar
play
3D View
Made in Canada

55151KBAR

Marque:

TradeSelect

No de catalogue:

55151KBAR

Rallonge pour la boîte octogonale 4 po., 1-1/2 po. de profondeur, 15 po. cu., avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po. (emballage de 50).

Détails du produit

Général

Application

Octagon boxes can be used in the installation of ceiling or wall lighting fixtures. Extension rings provide a means for adding additional cubic capacity.

Catalog Number

55151KBAR

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

4 x ½-3/4 in Comb ination

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

2 x ½-3/4in Combination

Système de câblage

Conduit

Type

Extension Ring

Type de support

No Bracket

UPC

626463002247

Dimensions

Élévation du sol

No

Poids

0.36 lb

Profondeur actuelle

1.5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2750

Quantité dans l'emballage

50

Ressources et téléchargements

Modèle AR 3D