HUBBELL CANADA
700F
700F
play
RACO: Universal Protection Plates
700F_2
700F_1

Plaque ronde de protection des câbles, ouverture extérieure de 2-3/4 po Ouverture extérieure

Marque:

Raco

No de catalogue:

700F

Plaque ronde de protection des câbles, ouverture extérieure de 2-3/4 po Ouverture extérieure.

  • Plat - les couvercles ferment l'ouverture de boue pour protéger le câblage des morsures de la roulette du plaquiste
  • Comprend une boucle de récupération de fil brevetée pour maintenir le fil de données en place
  • 2 5/16 de large x 4 3/16 de haut
  • Couvercle en zinc, acier pré-revêtu
  • Les coins sont profilés pour s'adapter aux boîtiers pratiques
  • Le couvercle comprend des vis de fixation captives

Détails du produit

Général

Catalog Number

700F

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Pouvant être teint ou peint

No

Type

Cable Protector Plate

UPC

050169947005

Dimensions

Dimensions

0.221 po x 2.938 po x 2.938 po

Hauteur

2.938 in

Largeur

2.938 in

Longueur

0.221 in

Poids

0.07 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

14000

Quantité dans l'emballage

50

Ressources et téléchargements

Spécifications

Fiches commerciales

Vidéos

play
RACO: Universal Protection Plates

[FR] SDS

[FR] Terms and Conditions