+1
1-Device Cable Protector Plate, 3/4 in. Raised
Acheter maintenant
Marque:
Raco
No de catalogue:
701R
1-Device Cable Protector Plate, 3/4 in. Raised.
Détails du produit
Ressources et téléchargements
Détails du produit
General
Color
EU RoHS Indicator
Contact Manufacturer
Material
Steel
Paintable/Stainable
No
Type
Cable Protector Plate
UPC
050169947012
Dimensions
Dimensions
0.938 in x 2.14 in x 3.7 in
Height
3.7 in
Length
0.938 in
Raised Height
0.75 in
Weight
0.158 lb
Width
2.14 in
Logistics
Carton Quantity
24
Minimum Pack Quantity
24
Pallet Quantity
5760
Ressources et téléchargements
Spécifications
701R
Catalogues
Tout télécharger
RACO / TayMac / Bell Full Catalog
RACO / TayMac / Bell Full Catalog
RACO / TayMac / Bell Full Catalog
Brochures
Product Solutions for Electrical Prefabrication
Fiches commerciales
Tout télécharger
Universal Protector Plates
H&M Series
Vidéos
RACO: Stud Mount Mud Rings
RACO: Stud Mount Mud Rings
[FR] Terms and Conditions
Tout télécharger
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
[FR] SDS
HCC_SDS