+5
Plaque de protection de câble pour 2 appareils, 3/4 po surélevé
Acheter maintenant
Marque:
Raco
No de catalogue:
702R
Plaque de protection de câble pour 2 appareils, 3/4 po surélevé.
Raised - covers protect Decora, duplex, and switch devices.
Feature patented wire retrieval loop to hold data wire in place.
Includes required hardware for mounting the receptacle
Accepts single 2.141 in. Dia receptacle
Installation instructions on poly bag
10.3cu. in. capacity
Les couvercles surélevés protègent les dispositifs Decora, les prises doubles et les interrupteurs
ils sont dotés d'une boucle de récupération des fils brevetée qui maintient les fils de données en place
la quincaillerie nécessaire au montage de la prise est incluse
accepte une prise simple de 2,141 po de diamètre
les instructions d'installation sont dans un sac polyéthylène
la capacité est de 10,3 pi3 . Dia
Instructions d'installation sur le sac en polyéthylène
Capacité de 10.3cu. po
Détails du produit
Ressources et téléchargements
Détails du produit
Général
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Pouvant être teint ou peint
No
Type
Cable Protector Plate
UPC
050169947029
Dimensions
Augmentation de la hauteur
0.75 in
Dimensions
1.063 po x 3.686 po x 3.631 po
Hauteur
3.631 in
Largeur
3.686 in
Longueur
1.063 in
Poids
0.219 lb
Logistique
Nombre d'unités sur la palette
3840
Nombre de paquets minimum
24
Quantité dans l'emballage
24
Ressources et téléchargements
Spécifications
702R
Catalogues
Tout télécharger
RACO / TayMac / Bell Full Catalog
RACO / TayMac / Bell Full Catalog
RACO / TayMac / Bell Full Catalog
Fiches commerciales
Tout télécharger
Universal Protector Plates
H&M Series
Vidéos
RACO: Stud Mount Mud Rings
RACO: Universal Protection Plates
[FR] Terms and Conditions
Tout télécharger
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
[FR] SDS
HCC_SDS