MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of 70520IG Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée industrielle, prise affleurante, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, L5-20R, borne à vis, noir, 70520IG
Image of 70520IG Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée industrielle, prise affleurante, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, L5-20R, borne à vis, noir, 70520IG
Image of 70520IG Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée industrielle, prise affleurante, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, L5-20R, borne à vis, noir, 70520IG

Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée industrielle, prise affleurante, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, L5-20R, borne à vis, noir, 70520IG

Marque: Bryant

No de catalogue: 70520IG

Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée, industriel, prise encastrée en nylon, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, L5-20R, borne à vis, orange.

  • Limite le bruit électrique sur le circuit de mise à la terre de l'équipement en fournissant deux chemins de mise à la terre pour l'installation
  • Conception à face profonde en nylon
  • Contacts de ligne en laiton à triple essuyage
  • Contacts de terre et terminaison de terre
  • Arcade en acier enveloppante plaquée de nickel et de laiton

Détails du produit

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

70520IG

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Série

Locking

Type

Isolated Ground

Type

Single Receptacle

Type d'article

20A Single Nylon Receptacle

UPC

781786688551

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.70 po x 1.24 po

Hauteur

1.24 in

Largeur

1.7 in

Longueur

3.28 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125V

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-20R

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements