HUBBELL CANADA
Image of 70615IG Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée industrielle, prise affleurante, 15A 250V, 2-pôles 3-fils de terre, L6-15R, borne à vis, orange, 70615IG
Image of 70615IG Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée industrielle, prise affleurante, 15A 250V, 2-pôles 3-fils de terre, L6-15R, borne à vis, orange, 70615IG

Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée industrielle, prise affleurante, 15A 250V, 2-pôles 3-fils de terre, L6-15R, borne à vis, orange, 70615IG

Marque: Bryant

No de catalogue: 70615IG

Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée industrielle, prise affleurante, 15A 250V, 2-pôles 3-fils de terre, L6-15R, borne à vis, orange.

  • Construction thermoplastique renforcée
  • Contacts en laiton d'une seule pièce
  • Toutes les bornes sont câblées arrière et latéral
  • Bande de montage en laiton avec clip de mise à la terre en acier inoxydable

Détails du produit

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

70615IG

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Série

Locking

Type

Isolated Ground

Type

Single Receptacle

Type d'article

15A Single Receptacle

UPC

781786616325

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.41 po x 1.01 po

Hauteur

1.01 in

Largeur

1.41 in

Longueur

3.28 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

250V

Phase

Single Phase

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L6-15R

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements