HUBBELL CANADA
Image of 70630IG Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée, industriel, prise affleurante, 30A 250V, 2-pôles 3-fils de terre, L6-30R, borne à vis, orange, 70630IG
Image of 70630IG Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée, industriel, prise affleurante, 30A 250V, 2-pôles 3-fils de terre, L6-30R, borne à vis, orange, 70630IG

Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée, industriel, prise affleurante, 30A 250V, 2-pôles 3-fils de terre, L6-30R, borne à vis, orange, 70630IG

Marque: Bryant

No de catalogue: 70630IG

Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée, industriel, prise affleurante, 30A 250V, 2-pôles 3-fils de terre, L6-30R, borne à vis, orange.

Détails du produit

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

70630IG

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Série

Locking

Type

Isolated Ground

Type

Single Receptacle

Type d'article

30A Single Nylon Receptacle

UPC

781786689459

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.70 po x 1.24 po

Hauteur

1.24 in

Largeur

1.7 in

Longueur

3.28 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

250V

Phase

Single Phase

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L6-30R

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements