HUBBELL CANADA
Image of 8410IG Dispositifs à lame droite, prises, simples pour hôpitaux, 20A 250V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, câblage arrière et terre, 6-20R, orange, paquet simple, 8410IG
Image of 8410IG Dispositifs à lame droite, prises, simples pour hôpitaux, 20A 250V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, câblage arrière et terre, 6-20R, orange, paquet simple, 8410IG

Dispositifs à lame droite, prises, simples pour hôpitaux, 20A 250V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, câblage arrière et terre, 6-20R, orange, paquet simple, 8410IG

Marque: Bryant

No de catalogue: 8410IG

Dispositifs à lame droite, prises, simples pour hôpitaux, 20A 250V, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, câblage arrière et terre, 6-20R, orange, paquet simple.

  • Simple
  • Qualité pour hôpitaux
  • 20 A, 250 V
  • Mise à la terre à 2 pôles, 3 fils
  • Câblage arrière et latéral

Détails du produit

Général

Application

Hospital Grade

Catalog Number

8410IG

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Série

Hospital Grade

Type

Finder Groove Face

Type

Single Receptacle

Type d'article

Single

UPC

781786731431

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.38 po x 0.91 po

Hauteur

0.91 in

Largeur

1.38 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

250 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

5000

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

6-20R

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements