Couvercle carré de 4 po, travail exposé, prise double/DDFT.
RACO® exposed work covers include required hardware for mounting the receptacle(s)
RACO® exposed work covers meet the requirements of the 2014 NEC Article 250.146(A). No bonding jumper is required for covers with: (1) Crushed corners
Hardware and cover are packed in a poly-bag with printed catalog number, compliances and installation instructions
cULus Listed
Les couvercles pour travaux exposés RACO® comprennent le matériel nécessaire au montage de la ou des prises
les couvercles pour travaux exposés RACO® sont conformes aux exigences de l'article 250.146(A) du NEC 2014. Aucun cavalier de liaison n'est requis pour les couvercles avec : (1) coins écrasés
La quincaillerie et le couvercle sont emballés dans un sac en polyéthylène avec le numéro de catalogue imprimé, les conformités et les instructions d'installation