Marque: Bryant
No de catalogue: 9200IGI
Application
Hospital Grade
Catalog Number
9200IGI
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Ivoire
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Série
Straight Blade
Type
Decorator
Type
Single Receptacle
Type d'article
Decorator Duplex
UPC
781786741607
Dimensions
3.28 po x 1.36 po x 1.03 po
Hauteur
1.03 in
Largeur
1.36 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
5-15R
Quantité dans l'emballage
10