HUBBELL CANADA
Image of 9200IGRED Dispositifs à lame droite, prises doubles pour hôpitaux Décorateur, mise à la terre isolée, câblage arrière et latéral, 15A 125V, 2-pôles 3-fils, mise à la terre, 5-15R, rouge, paquet simple, 9200IGRED
Image of 9200IGRED Dispositifs à lame droite, prises doubles pour hôpitaux Décorateur, mise à la terre isolée, câblage arrière et latéral, 15A 125V, 2-pôles 3-fils, mise à la terre, 5-15R, rouge, paquet simple, 9200IGRED

Dispositifs à lame droite, prises doubles pour hôpitaux Décorateur, mise à la terre isolée, câblage arrière et latéral, 15A 125V, 2-pôles 3-fils, mise à la terre, 5-15R, rouge, paquet simple, 9200IGRED

Marque: Bryant

No de catalogue: 9200IGRED

Dispositifs à lame droite, prises doubles pour hôpitaux Décorateur, mise à la terre isolée, câblage arrière et latéral, 15A 125V, 2-pôles 3-fils, mise à la terre, 5-15R, rouge, paquet simple.

  • Duplex
  • Décorateur de qualité pour hôpitaux
  • Sol isolé
  • Câblage arrière et latéral
  • 15 A 125 V

Détails du produit

Général

Application

Hospital Grade

Catalog Number

9200IGRED

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Série

Straight Blade

Type

Decorator

Type

Single Receptacle

Type d'article

Decorator Duplex

UPC

781786741690

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.36 po x 1.03 po

Hauteur

1.03 in

Largeur

1.36 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements