MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of ACC-ECTB68 Clip Wiley Edge avec serre-câble, ACC-ECTB68
Image of ACC-ECTB68 Clip Wiley Edge avec serre-câble, ACC-ECTB68
play
play
play

Clip Wiley Edge avec serre-câble, ACC-ECTB68

Marque: Burndy

No de catalogue: ACC-ECTB68

Wiley Edge Clip avec collier de serrage, installation horizontale (180 Deg.) perpendiculaire.

  • Acheminez les faisceaux de câbles sans avoir besoin de trous de montage ou de matériel supplémentaire
  • S'installe dans une orientation verticale/parallèle (90°) ou horizontale/perpendiculaire (180°)
  • Les lances en acier ancrent solidement les clips aux cadres ou aux pannes des modules
  • Proposé dans différents types de nylon avec une résistance à la traction de 50 lb
  • Nylon 6/6 résistant aux UV et stabilisé à la chaleur à fort impact
  • Nylon 12 résistant aux UV qui offre une excellente résistance aux UV, aux produits chimiques et à l'humidité

Détails du produit

Général

Application

  • For routing cable bundles without requiring mounting holes or additional hardware, Available in Nylon 6/6 or Nylon 12 for either horizontal/perpendicular (90°) or vertical/ parallel (180°) styles
  • 50 lb tensile strength, Steel lances securely anchor clips to module frames / purlins, 3 standard cable tie lengths (8”, 11”, 14”) encompass maximum bundle diameters of 1.95” to 3.94”
  • Custom lengths available

Catalog Number

ACC-ECTB68

Matériau

Nylon 6/6

Type de montage

Installation horizontale (180 degrés) perpendiculaire

UPC

621945554375

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

1.95 in

Longueur

8 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - Homologué CSA

No

Enregistré pour certification

UL62275 Recognized

Norme(s) de l'industrie

UL62275 Recognized

Logistique

Quantité dans l'emballage

1000

Medios

Vidéos

play
ACC-ECT
play
Wiley ACC-ECT Edge Clip / Cable Tie Combo
play
Wiley ACC-ECT Edge Clip / Cable Tie Combo