text.skipToContent text.skipToNavigation

ACC-F90-1

Par WILEY 

ID catalogue : ACC-F90-1

Par WILEY
ID catalogue :  ACC-F90-1
1 to 2 PV cables, Wire Diameter range: 4.1 mm per each cable, Flange Thickness Range: 1.3 mm - 2.5 mm, Module Frame or Flangeclip - Installs both straight on & 90 degree.

UL 1565 listed; Accomadates a broad range of cable combinations and sizes; No tools reputed for installation

Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter

Détails du produit

Générale

Application 1 to 2 PV cables,Wire Diameter Range: 4.1mm - 7.1mm per each cable
Indicateur EU RoHs Contact Manufacturer
Matériau 304 Stainless Steel
Matériau de construction - Unité principale Nylon
Méthode de montage Module Frame or Flange Clip - 90 Degree & Straight on
Flange Thickness Range: 1.3mm - 2.5 mm
Nom de commerce WILEY
Type Cable Clips
Type d’article 3A
UPC 781810670675
UPC 12 Digit 7818106706755

Dimensions

Dimension - Taille des filets -

Certifications et conformité

Certification - cULus Yes
Enregistré UL Yes
Normes - Conformité RoHS CM

Logistique

Quantité dans l’emballage 4000

Ressources/téléchargements

Avis des clients

Dessins de vente