Marque: Burndy
No de catalogue: ACC-FPV
Application
1 to 2 PV cables,Wire Diameter Range: 5.0mm - 8.0mm per each cable
Catalog Number
ACC-FPV
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
304 Stainless Steel
Matériau de construction - Unité principale
Nylon
Méthode de montage
Module Frame or Flange Clip - Straight on
Flange Thickness Range: 1.0mm - 3.0mm
Type
Cable Clips
UPC
621945472938
Certification - cULus
Yes
Certification - Homologué CSA
Yes
Enregistré pour certification
UL1565
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL1565
Quantité dans l'emballage
5000