Marque: Burndy
No de catalogue: ACC-R4
Application
1 to 4 PV wires,Wire Diameter Range: 4.1mm - 6.5mm per each cable
Catalog Number
ACC-R4
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
304 Stainless Steel
Matériau de construction - Unité principale
Nylon
Méthode de montage
Racking: Unirac, Ironrigde, Everest or similar rack profiles
Nom de commerce
WILEY
Type
Cable Clips
Type d'article
3B
UPC
781810537091
UPC 14 Digit GTIN
00781810537091
Dimension - Taille des filets
-
Certification - cULus
Yes
Certification - ETL
N
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
N
Enregistré pour certification
UL1565
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL1565
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
4000