MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of ACC-RBC15 Clip de câble de rail, ACC-RBC15
Image of ACC-RBC15 Clip de câble de rail, ACC-RBC15

Clip de câble de rail, ACC-RBC15

Marque: Burndy

No de catalogue: ACC-RBC15

Clips de câbles pour rails.

  • Clips en acier inoxydable 304 qui s'installent sur le rail, le canal ou la fente

Détails du produit

Général

Application

Bundles of PV wire, Micro Inverter Trunk or AC cable
Wire Diameter Range: Max 15.0mm in total

Catalog Number

ACC-RBC15

Matériau

304 Stainless Steel

Méthode de montage

Rail Channel or Slot Width: 6.35mm to 13.5mm

Nom de commerce

WILEY

Type

Cable Clips

Type d'article

3B

UPC

621945452541

UPC 14 Digit GTIN

00621945452541

Dimensions

Dimension - Taille des filets

-

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Certification - Homologué CSA

Yes

Enregistré pour certification

UL1565

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL1565

Logistique

Quantité dans l'emballage

4000