HUBBELL CANADA
Image of ACC Clip de câble de module droit, ACC
Image of ACC Clip de câble de module droit, ACC
play
play

Clip de câble de module droit, ACC

Marque: Burndy

No de catalogue: ACC

Clip de câble de module droit.

  • Répertorié UL1565
  • s'adapte à une large gamme de combinaisons et de tailles de câbles (par exemple, câbles USE-2, PV, module AC et micro-onduleurs)
  • testé environnementalement – ​​UL2703 et ASTMB117
  • aucun outil requis pour l'installation
  • bords frappés et roulés pour éviter les dommages. à l'isolation des câbles
  • fiabilité d'utilisation tout au long de la durée de vie du système photovoltaïque

Détails du produit

Général

Application

1 to 2 USE-2 cables or 1 PV cable
Wire Diameter Range: 4.1mm - 5.5mm per each cable

Catalog Number

ACC

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

304 Stainless Steel

Méthode de montage

Module Frame or Flange Clip - Straight on
Flange Thickness Range: 1.3mm - 2.5 mm

Nom de commerce

WILEY

Type

Cable Clips

Type d'article

3A

UPC

781810537053

UPC 14 Digit GTIN

00781810537053

Dimensions

Dimension - Taille des filets

-

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Certification - Homologué CSA

Yes

Enregistré pour certification

UL1565

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL1565

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

6000

Medios

Vidéos

play
Wiley Straight On Module Clips
play
Wiley Straight On Module Clips