HUBBELL CANADA
Image of CT30125C0 Nylon UNIRAP™ - Résistance à la traction de 30 Lb., CT30125C0
Image of CT30125C0 Nylon UNIRAP™ - Résistance à la traction de 30 Lb., CT30125C0
Discontinué

Nylon UNIRAP™ - Résistance à la traction de 30 Lb., CT30125C0

Marque: Burndy

No de catalogue: CT30125C0

Attache de câble en nylon noir UV 6/6, 1,25" max. Dia de faisceau, 30 Lbs, 6" de long, à installer avec TWT1, MK7.

  • Attache de câble standard
  • convient pour un usage général
  • la plupart des tailles sont disponibles en naturel ou noir.

Détails du produit

Général

Application

For General Purpose

Catalog Number

CT30125C0

Couleur

UV Black

Force de rupture minimum en livres

30

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

UNIRAP,CABLE TIE

Matériau

NYLON 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Spécification militaire

MS3367

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type

Intermediate

Type d'outil

Intermediate

UPC

781810332306

UPC 14 Digit GTIN

00781810332306

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

1.40 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

148 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.14 in

Dimension - Largeur en millimètres

4 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.84 in

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Rayons UV

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Numéro de la spécification militaire

MS3367-5-0

Logistique

Quantité dans l'emballage

10000