Marque: Burndy
No de catalogue: CT175600Q0
Application
For Outdoor Applications
Catalog Number
CT175600Q0
Couleur
UV Black
Force de rupture minimum en livres
175
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
UNIRAP,CABLE TIE
Matériau
NYLON 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Spécification militaire
MS3367
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
0 °C
Type
Heavy
Type d'outil
Heavy
UPC
781810334119
UPC 14 Digit GTIN
00781810334119
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
7
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
622 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.35 in
Dimension - Largeur en millimètres
8.9 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
24.51 in
Certification - 94V0
N
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Rayons UV
Yes
Certification - Reconnaissance UL
Yes
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conforme aux normes industrielles
Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Numéro de la spécification militaire
MS3367-10-0
Quantité dans l'emballage
500