Marque: Burndy
No de catalogue: CT50300M00
Catalog Number
CT50300M00
Code de couleur
Black
Couleur
Black
Force de rupture minimum en livres
50
Force de rupture minimum en Newton
50
Matériau
NYLON 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Spécification militaire
MS3367
Température max. de fonctionnement (°C)
85 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
UPC
781810332832
UPC 14 Digit GTIN
00781810332832
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
3
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
282 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.18 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
9/50 in
Dimension - Largeur en millimètres
5 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
11.1 in
Certification - 94V0
N
Certification - cULus
Yes
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Rayons UV
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conforme aux normes industrielles
Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Numéro de la spécification militaire
MS3367-7-0
Quantité dans l'emballage
5000
Type d'emballage
Bag