Marque:
Burndy
No de catalogue:
CT50300M0
Features: Cable Ties for General Use Available in Black or Natural, One piece injection molded, Installation Tool: TWT1, MK7 Tool
Application
Catalog Number
Couleur
Force de rupture minimum en livres
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
Matériau
Nom de commerce
Spécification militaire
Température max. de fonctionnement (°C)
Température min. de fonctionnement (°C)
Type
UPC
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
Dimension - Largeur (pouces)
Dimension - Largeur en millimètres
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
Certification - 94V0
Certification - cULus
Certification - ETL
Certification - Homologué CSA
Certification - Rayons UV
Certification - Reconnaissance UL
Enregistré UL
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
Normes - Conformité RoHS
Numéro de la spécification militaire
Quantité dans l'emballage