MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of CT120400D00 Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 120 Lb., CT120400D00
Image of CT120400D00 Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 120 Lb., CT120400D00
Discontinué

Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 120 Lb., CT120400D00

Marque: Burndy

No de catalogue: CT120400D00

Nylon UNIRAP - Résistance à la traction de 120 Lb.

  • Attache de câble standard
  • convient pour un usage général
  • la plupart des tailles sont disponibles en naturel ou noir.

Détails du produit

Général

Catalog Number

CT120400D00

Couleur

Black

Force de rupture minimum en livres

120

Matériau

NYLON 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

Spécification militaire

MS3367

Température max. de fonctionnement (°C)

85 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

UPC

781810333419

UPC 14 Digit GTIN

00781810333419

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

4

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

383 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.3 in

Dimension - Largeur en millimètres

8 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

15.09 in

Certifications et conformité

Certification - 94V0

N

Certification - cULus

Yes

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Rayons UV

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Numéro de la spécification militaire

MS3367-3-0

Logistique

Quantité dans l'emballage

2000

Type d'emballage

Bag

Ressources et téléchargements