HUBBELL CANADA
B
* Image représentative
B

N12 JIC Couvercle à soulever 6X4X3 Acier au carbone - Gris

Marque:

Wiegmann

No de catalogue:

B060403

N12 JIC Couvercle à soulever 6X4X3 Acier au carbone - Gris.

The Hubbell Wiegmann B Series JIC box is a standard or the automotive industry but has wide application in other industries. The box incorporates a chain secured lift off cover and is designed to safeguard components against exposure to dust, dirt, oil and water.

  • Les corps sont fabriqués en acier de calibre 14 et les portes en acier de calibre 16
  • Les joints soudés en continu sont lisses au sol, sans débouchures ni trous
  • Les couvercles sont scellés avec un joint en néoprène à cellules fermées résistant à l'huile
  • Plaques de montage externes, en haut et en bas de l'armoire
  • Des écrous soudés sont fournis pour fixer le panneau arrière optionnel
  • Les colliers de serrage externes sont rapides et faciles à utiliser
  • Le couvercle se soulève
  • Une chaîne maintient le couvercle sur le boîtier lorsqu'il est retiré
  • Dispositions pour la mise à la terre.

Détails du produit

Général

Application

The B Series JIC box is a standard of the automotive industry but has wide applications in other industries. The box incorporates a chain secured lift-off cover and is designed to safeguard components against dust, dirt, oil and water.

Catalog Number

B060403

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Enclosure

Type de couvercle

Lift Off

Type de fini

Textured

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725330300

Dimensions

Hauteur

6 in

Largeur

4 in

Poids

3 lb

Profondeur

3 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements

Spécifications

Dessins de vente

Modèles 3D

[FR] SDS

[FR] Terms and Conditions

[FR] Engineering Drawing