HUBBELL CANADA
B-SC
* Image représentative
B-SC

N12 Vis JIC 8X6X6 Acier au carbone - Gris

Marque:

Wiegmann

No de catalogue:

B080606SC

N12 Vis JIC 8X6X6 Acier au carbone - Gris.

Designed for use as instrument housing, electrical control enclosures, terminal wiring boxes or electrical junction boxes. Provides protection from dirt, dust, oil, and water.

  • Les carrosseries et les portes sont fabriquées en acier de calibre 14
  • Les joints soudés en continu sont lisses, sans débouchures
  • Les couvercles sont scellés avec un joint en néoprène à cellules fermées résistant à l'huile
  • Plaques de montage externes, en haut et en bas de l'armoire
  • Des écrous soudés sont fournis pour fixer le panneau arrière optionnel
  • Des vis de couvercle captives sont fournies et se filettent dans les puits scellés pour empêcher les fuites à travers le couvercle
  • Des dispositions de mise à la terre sont prévues.

Détails du produit

Général

Application

Designed for use as instrument housings, electrical control enclosures, terminal wiring boxes, or electrical junction boxes. Provides protection from dirt, dust, oil, and water.

Catalog Number

B080606SC

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Textured

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725842711

Dimensions

Hauteur

8 in

Largeur

6 in

Poids

7 lb

Profondeur

6 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements