Marque:
Killark
No de catalogue:
B7010SK
Size 0, Square D, 3 Pole 3 Wire Magnetic Motor Starter 480V Coil.
Les démarreurs magnétiques de moteurs pour emplacements dangereux de la série B7 de Killark permettent de contrôler les moteurs à l'aide de démarreurs de type NEMA à une vitesse et sans inversion. Conçus pour des applications intérieures et extérieures, la construction en aluminium sans cuivre est idéale pour les environnements difficiles et dangereux.